17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カラービット(段付・マグネット入り・10本組)【10個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

刃先

質量(g)

重量

(g)

塗装色

RoHS?最小発注数量
No.1
100
4962485430221
395-9627
-
-
154
10
1パック

10個入り

No.2
65
4962485430238
395-9660
[[+]]2
113.000
113
10
1パック

10個入り

No.2
100
4962485430252
395-9643
[[+]]2
154.000
154
10
1パック

10個入り

No.2
150
4962485430269
395-9651
[[+]]2
214.000
214
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,558
( 2,814 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
3,352
( 3,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段付タイプです。
・色で先端サイズの見分けが簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラービット(段付・マグネット入り・10本組)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
備え付け工具の予備
5
満足度:5.0
消耗品なのと、いつの間にかなくなってしまうことが多いため、複数本のパックは便利です。
0人が参考にしています。
ねじの締め付けに
5
満足度:5.0
ANEX製だけあり、ねじへのフィット感もよく耐久性もあって愛用しています。
0人が参考にしています。
ネジの締め付け
5
満足度:5.0
インパクトドライバーで使用しています。黄色でカバーされているので外した後にも目立つので探しやすいです。
0人が参考にしています。
木工作業に
5
満足度:5.0
ネジの頭が見えやすく、くいつきも良いすぐれもの。少々高価ではありますが、作業効率の良さには替えられません。愛用しています...もっと読む
0人が参考にしています。
インパクトに取り付けてビスの締付
5
満足度:5.0
コーススレッド、スリムビス共に食いつきがとてもいい 色々使ってみたが、このビットが一番食いつきがいいように思う
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラービット(段付・マグネット入り・10本組)
段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組
マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)
片頭剛彩ビット(10本組)
段付ヘクスローブビット
W溝ビット(マグネット入り)
メーカーANEXサンフラッグベッセルベッセルPBスイスツールズトラスコ中山
通常価格2,000-2,970212 -1,638 -7962,400
通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)トルクスプラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありなしあり
段付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング