17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円形刃28ミリ替刃_オルファ

円形刃28ミリ替刃_オルファ【2~10個入り】

通常単価(税別)
5421,808
税込単価
5961,989
通常出荷日:1日目

36B用。布・紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

この商品は直径28mm円形刃を装着したロータリーカッター用の替刃です。

 

【特長】

刃厚0.3mmで高品質な円形刃です。

 

【仕様】

本体サイズ(刃のサイズ)重量材質
直径全厚
28mm0.3mm1.3gタングステン鋼

注意・禁止事項

  • 刃物ですから取り扱いに注意して下さい。
  • 幼児の手の届かない所に保管して下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • パック入数(枚)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

パック入数

(枚)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
2
4901165101518
360-7305
13
10
1パック

2個入り

10
4901165104960
294-2941
24
10
3パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
1日目
1,808
( 1,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

36B用。布・紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円形刃28ミリ替刃_オルファのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
専用工具用
5
満足度:5.0
専用工具に複数個使用しました。切れ味は非常に良いです。切れ味が良すぎてけがをしない様に注意が必要。
0人が参考にしています。
替刃として
5
満足度:5.0
近所のホームセンターでは2枚入りしかなかったのですが 10枚入りがあって良かったです。 使用が多いため交換の頻度が多いた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円形刃28ミリ替刃_オルファ
円形刃45ミリ替刃_オルファ
L型カッター用替刃
アートナイフ替刃
"リミテッドSK"替刃
ロータリーカッターLL型(60MM)替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格542-4,645337 -341464570
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目
商品タイプロータリーカッターロータリーカッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフロータリーカッター
本体・替刃替刃替刃替刃替刃替刃替刃
刃厚(mm)0.30.30.50.450.380.35
詳細タイプ替刃替刃-替刃替刃替刃
材質1刃:タングステン鋼刃:タングステン鋼合金工具鋼刃:合金工具鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング