17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アートナイフ替刃 XB10

アートナイフ替刃【25個入り】

通常単価(税別)
341
税込単価
375
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・細かな作業に適した、刃先角度32.8°のペンタイプナイフ用替刃です

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.45
  • 詳細タイプ
    替刃
  • JANコード
    4901165104700
  • トラスココード
    360-7208
  • 質量(g)
    32.600
  • 材質1
    刃:合金工具鋼
  • 箱入数(枚)
    25
  • 適合機種1
    10B・LTD-06・LTD-09

型番:

XB10
解除
  • この商品は15パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

この商品は細かい作業に適したペンタイプナイフの替刃です。

 

【用途】

切り絵製作やカッティングシート貼りなど、趣味からプロユースまで幅広くお使い頂けます。

 

【仕様】

本体サイズ(刃のサイズ)重量材質
全長全幅全厚
40.5mm6.0mm0.45mm6.9g合金工具鋼

注意・禁止事項

  • 刃物ですから取り扱いに注意して下さい。
  • 幼児の手の届かない所に保管して下さい。

XB10の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.45
詳細タイプ
替刃
JANコード
4901165104700
トラスココード
360-7208
質量(g)
32.600
材質1
刃:合金工具鋼
箱入数(枚)
25
適合機種1
10B・LTD-06・LTD-09

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
XB10
最小発注数量
15パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな作業に適した、刃先角度32.8°のペンタイプナイフ用替刃です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アートナイフ替刃の型番XB10のページです。 型番XB10に関する仕様情報を記載しております。
アートナイフ替刃のレビュー
4.8平均満足度:4.816件のレビュー
紙の切り抜き、柔らかめの木材加工に。
5
満足度:5.0
アートナイフは先端の切れ味が大切なので、切れ味が少しでも悪くなったら、すぐに変えた方が効率が良いです。切れ味が良く良い商...もっと読む
1人が参考にしています。
機械チャック部分に使用の天然ゴムパーツの加工に使用
4
満足度:4.0
機械チャック部分に使用の天然ゴムパーツの加工に使用しているが、1枚当たりの単価が安いのでしかたないが、1カット1枚使うぐ...もっと読む
0人が参考にしています。
ペーパークラフトの作成に使用しました。
5
満足度:5.0
プレゼン用の資料作成を行いましたが、切れ味が良く、正確に切り取る事ができました。 オルファ製品の品質の良さを感じました。...もっと読む
0人が参考にしています。
アートナイフの替え刃
5
満足度:5.0
切れ味がよくアルミ材のバリ取りなどに最適だと思います。 安価なので思い切ったことも可能でした。
0人が参考にしています。
切り抜き作業
5
満足度:5.0
切れ味抜群。 他社のアートナイフを使ったことが無いので比較はできませんが、カッターより遥かに切れ味が良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アートナイフ替刃
替刃式カイコーンPRO用替刃
円形刃45ミリ替刃_オルファ
円形刃28ミリ替刃_オルファ
"リミテッドSK"替刃
L型カッター用替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格3411,8764,645542 -464337 -
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプカッターナイフその他ロータリーカッターロータリーカッターカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃替刃替刃替刃替刃替刃替刃
刃厚(mm)0.450.70.30.30.380.5
詳細タイプ替刃-替刃替刃替刃-
JANコード490116510470049011653018644901165104953---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング