17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

折れ線なし替刃大_オルファ LB300-OSN

折れ線なし替刃大_オルファ【300個入り】

通常単価(税別)
9,5158,829
税込単価
10,4679,712
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。・耐久性に優れた万能タイプです。【用途】・折れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 詳細タイプ
    替刃
  • 適合本体
    L型カッターナイフ
  • JANコード
    4901165300492
  • トラスココード
    374-5341
  • 質量(g)
    2050.000
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 幅(mm)
    18
  • 箱入数(枚)
    300
  • タイプ
    大型カッター用
  • 特長
    耐久性に優れた万能タイプです。

型番:

LB300-OSN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

【商品仕様】
・入数(枚):300
・全長(mm):110
・刃厚(mm):0.5
・刃長(mm):0.5
・適合本体:L型カッターナイフ
・幅(mm):18
・タイプ:大型カッター用
・適合本体:L型カッターナイフ

LB300-OSNの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.5
詳細タイプ
替刃
適合本体
L型カッターナイフ
JANコード
4901165300492
トラスココード
374-5341
質量(g)
2050.000
材質1
合金工具鋼
幅(mm)
18
箱入数(枚)
300
タイプ
大型カッター用
特長
耐久性に優れた万能タイプです。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB300-OSN
RoHS?最小発注数量
10
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5158,829
( 9,712 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
・耐久性に優れた万能タイプです。
【用途】
・折れ線のない替刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折れ線なし替刃大_オルファの型番LB300-OSNのページです。 型番LB300-OSNに関する仕様情報を記載しております。
折れ線なし替刃大_オルファのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
紙袋入り原料の開封に使用した。
5
満足度:5.0
カッター刃を長めに出して使用しているので今までは刃の途中が折れて原料内に混入する恐れがあったが、この刃を使いだしてその心...もっと読む
0人が参考にしています。
紙やフィルムの切断用
5
満足度:5.0
食品関係で刃の管理のため折れ目のないものが必要でした。切れなくなったら廃棄なのでとても安く助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折れ線なし替刃大_オルファ
開梱用カッター カイコーン
L型カッター用替刃
円形刃45ミリ替刃_オルファ
円形刃28ミリ替刃_オルファ
替刃式カイコーンPRO用替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格9,515151337 -4,645542 -1,876
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフロータリーカッターロータリーカッターその他
本体・替刃替刃本体替刃替刃替刃替刃
刃厚(mm)0.50.60.50.30.30.7
詳細タイプ替刃--替刃替刃-
適合本体L型カッターナイフ-L型カッターナイフ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング