ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
愛知時計電機 瞬時積算流量計(接線羽根車方式) |
|
愛知時計電機 瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN |
|
CKD 小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプ |


【仕様】
| 型番 | ND10-NATAAA-RC | ND20-NATAAA-RC | |
|---|---|---|---|
| 口径 | 10mm | 20mm | |
| 精度保証流量範囲 | 1.5~20L/min | 3~60L/min | |
| 精度 | ±2%RS(配管取付条件参照) | ||
| 計測流体 | 水・温水用 | ||
| 流体粘度範囲 | 0.5~1.5mPa・s(水相当) | ||
| 流体温度範囲(凍結しないこと) | 0~+70℃ | ||
| 使用周囲温度・湿度範囲 | -10~+70℃ 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 最高使用圧力 | 1MPa(流体温度20℃の時) | ||
| 圧力損失(精度保証最大流量時) | 20kPa以下 | 60kPa以下 | |
| 出力仕様 | NPNオープンコレクターパルス最大負荷24V DC 6mA DC デューティー比 3:7<ON:OFF<7:3 | ||
| ケーブル | リード線長:約600mm 4芯 AWG26 フラットケーブル | ||
| パルス定数 | 7.69mL/P | 25mL/P | |
| 最大周波数(精度保証最大流量時) | 約44Hz | 40Hz | |
| 最小パルスON時間 | 約6.9ms | 7.5ms | |
| 取付姿勢 | 銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと) | ||
| 配管接続 | R1/2 | R3/4 | |
| 流れ方向 | 製品に表記された矢印方向 | ||
| 保護構造 | 屋内仕様(IPX4相当) | ||
| 電源 | 3~24V DC センサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。※1 | ||
| 消費電流 | 5mA DC以下 | ||
| 質量 | 約120g | 約360g | |
| 接液部 材質 | ケース | 変性PPO | |
| 羽根車 | CF-POM | ||
| ピボット | SUS304 | ||
| Oリング | NBR | ||
| マグネット | Ba-Fe | ||




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,900円 ( 22,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,000円 ( 24,200円 ) | 8日目 |
【特長】
・流量範囲が広く高精度、各種液体に対応しています。
・ノイズに強いアンプ内蔵センサーが流量に応じた出力をします。
・測定原理は接線流羽根車方式で、構造はシンプルです。
【用途】
・各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。


愛知時計電機
瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

コフロック
小型フローメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガス流量計 KZ-7002シリーズ
0通常価格(税別):8,311円~

オーバル
フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池
4.5通常価格(税別):8,376円

コフロック
樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
4.3通常価格(税別):9,372円~

アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
0通常価格(税別):22,003円~

コフロック
小型フローメータ
3.9通常価格(税別):13,332円~

ヤマト産業
フロート式流量計 FR/FS
3通常価格(税別):7,946円~

ノーケン
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
0通常価格(税別):4,297円~

クローネ
節水流量計 AS-111(瞬時流量・積算流量表示)(本体+継手セット)
0通常価格(税別):11,247円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~