17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

通常単価(税別)
92,804
税込単価
102,084
通常出荷日:9日目

【特長】・電源不要、直読式です・永久磁石式です・素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アナログ
  • 測定範囲 (μm)
    0~1000
  • 詳細タイプ
    手巻タイプ
  • トラスココード
    418-7695
  • 質量(g)
    560.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 特長
    電源不要、直読式です。
  • 用途
    鉄素地上の非磁性皮膜測定。
  • 幅(mm)
    215
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    55

型番:

MKF5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKF5の仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
測定範囲(μm)
0~1000
詳細タイプ
手巻タイプ
トラスココード
418-7695
質量(g)
560.000
材質1
プラスチック
特長
電源不要、直読式です。
用途
鉄素地上の非磁性皮膜測定。
幅(mm)
215
奥行(mm)
29
高さ(mm)
55
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKF5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,804
( 102,084 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要、直読式です
・永久磁石式です
・素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています
・小型、軽量で操作が簡単です
・キャリブレーション不要です
【用途】
・鉄素地上の非磁性皮膜測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプの型番MKF5のページです。 型番MKF5に関する仕様情報を記載しております。
磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ
磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ
電磁式・渦電流式両用膜厚計
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)
メーカーエレクトロフィジックエレクトロフィジック東京硝子器械ケット科学研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所
通常価格92,804119,324 -100,693 -131,470116,620109,677
通常出荷日9日目9日目7日目在庫品1日目3日目5日目
商品タイプアナログアナログデジタルアナログデジタルアナログ
測定範囲(μm)0~1000-0~25000~2000接続プローブにより異なる0~2.5(鉄)、0~2(非鉄)
詳細タイプ手巻タイプ自動巻タイプ----
トラスココード418-7695-----
質量(g)560.000560.000----

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング