17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

顕微鏡用照明 LED球タイプ TRL-54

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

顕微鏡用照明 LED球タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRL-54

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

照度調整機能付の顕微鏡。
【特長】
・小型/軽量の実体顕微鏡用照明装置。
・LED球を採用しているため高輝度、長寿命(15,000時間)な照明。
・鏡体形状が円筒形で直径60mm以下の顕微鏡に取り付けできる。
【用途】
・実体顕微鏡用照明装置。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
消費電力(w)
6
外径(mm)
93.6
トラスココード
329-2380
質量(g)
400
電源(V)
AC100~240
厚み(mm)
28.2
出力電圧
DC12V
出力電流
280mA
LED数
54
LED輝度
2500mcd(ミリカンデラ)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト