17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

照度計 0.1lx 51011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

照度計 0.1lx

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

51011

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れた性能と多彩な機能。
【特長】
・JIS準拠です(JIS C 1609-1 2006照度計一般形)
・非常灯の照度測定に最適、タイマーホールド付です
・受光部延長ケーブルオプションもあります
【用途】
・事務所や作業現場の照度測定に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲(lx)
0~999000
分解能(lx)
0.1
トラスココード
424-3561
測定範囲(lx)
0.0~999000
分解能(lx)
0.1
JANコード
4571237595097
質量(g)
260.000
電源
単3乾電池×2本(付属)、またはUSB給電
用途
事務所や作業現場の照度測定に。
測定精度
±4%rdg(±1digit)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト