17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度) TTS-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TTS-01

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

温度と湿度、または風速と温度を同時表示することができる多機能環境測定器。
【特長】
・一台で風速計/温湿度計/Kタイプ熱電対温度計/照度計の4機能を装備した多機能測定器。
・小型/軽量で携帯に便利。
・最大値/最小値メモリ機能/データホールド機能/オートパワーオフ機能付。
【用途】
・環境調査/建築現場などでの温度/湿度/風速/照度測定に使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~30.0
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速
トラスココード
402-7361
質量(g)
160
奥行(mm)
33
高さ(mm)
156
幅(mm)
60
用途
環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
風速測定精度
±3%F.S(0~20m/s)、±4%F.S(20.1~30m/s)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト