17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

簡易ミニ照度計
トラスコ中山
照度計 LM-777
ティアンドティ
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
デジタル照度計 TLX-204 TLX-204

デジタル照度計 TLX-204

通常単価(税別)
20,167
税込単価
22,184
通常出荷日:1日目

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付で、見やすく便利なデジタル照度計。【特長】・消し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • トラスココード
    402-7108
  • 測定範囲(lx)
    0~200000
  • 分解能(lx)
    0.1
  • 質量(g)
    190
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    55
  • 用途
    環境調査・建築現場での照度測定。
  • 測定精度
    ±(5%rdg+4digit)
  • 測定方式
    シリコンフォトダイオード
  • 電源
    積層型9V乾電池×1本(別売)

型番:

TLX-204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デジタル照度計の詳細

デジタル照度計 商品イメージ

デジタル照度計 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

デジタル照度計 寸法図

デジタル照度計 寸法図

  • 幅×奥行×高さ:55×38×170mm
  • 測定範囲:0~200,000lx
  • 分解能:0.1~100lx
  • 測定精度:±(5%rdg+4digit)
  • 測定方式:シリコンフォトダイオード
  • 連続使用時間:約260時間(アルカリ電池使用時)
  • 材質:ABS樹脂
  • 質量/質量単位:190g
  • 生産国:台湾

TLX-204の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
トラスココード
402-7108
測定範囲(lx)
0~200000
分解能(lx)
0.1
質量(g)
190
奥行(mm)
38
高さ(mm)
170
幅(mm)
55
用途
環境調査・建築現場での照度測定。
測定精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLX-204
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,167
( 22,184 )
1日目

詳細情報

基本情報

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付で、見やすく便利なデジタル照度計。
【特長】
・消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付。
【用途】
・環境調査/建築現場での照度測定に使用。
・非常灯の照度測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル照度計 TLX-204の型番TLX-204のページです。 型番TLX-204に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 TLX-204のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 TLX-204
風速計(風速・温度)ベーン式
デジタル照度計 LX-204
デジタル照度計 スマートフォンサイズ
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワンケニスシンワ測定マザーツール
通常価格20,16721,52420,33037,399 -7,84210,000
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目7日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプ照度計風速計照度計照度計照度計照度計
測定項目照度風速 / 温度照度照度照度照度
トラスココード402-7108415-0945----
測定範囲(lx)0~200000-----
分解能(lx)0.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング