17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル照度計 分光感度特性

通常単価(税別)
24,689
税込単価
27,158
通常出荷日:1日目

【特長】・センサーは人の目(視感度)と同等の分光感度特性を持ちます。・ホールド表示機能&最大値/最小値...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲 (lx)
    0~99999
  • 分解能 (lx)
    1
  • トラスココード
    333-7472
  • 質量(g)
    53
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    133
  • 幅(mm)
    46
  • 商品特長
    センサーは人の目(視感度)と同等の分光感度特性を持ちます。ホールド表示機能&最大値/最小値表示付です。
  • 用途
    オフィス、病院、学校などで十分な光度を得るための照度計。
  • 測定精度
    ±3%(±1digit)
  • 測定方式
    フォトダイオード
  • 電源
    単4乾電池×2本(付属)

型番:

TESTO-540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO-540の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲(lx)
0~99999
分解能(lx)
1
トラスココード
333-7472
質量(g)
53
奥行(mm)
25
高さ(mm)
133
幅(mm)
46
商品特長
センサーは人の目(視感度)と同等の分光感度特性を持ちます。ホールド表示機能&最大値/最小値表示付です。
用途
オフィス、病院、学校などで十分な光度を得るための照度計。
測定精度
±3%(±1digit)
測定方式
フォトダイオード
電源
単4乾電池×2本(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO-540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,689
( 27,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーは人の目(視感度)と同等の分光感度特性を持ちます。
・ホールド表示機能&最大値/最小値表示付です。
【用途】
・オフィス、病院、学校などで十分な光度を得るための照度計。
・グラフィックスタジオでの照度計測。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 分光感度特性の型番TESTO-540のページです。 型番TESTO-540に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 分光感度特性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 分光感度特性
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
マルチ環境計測器(暑さ指数)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(快適性評価)
マルチ環境計測器温度・湿度用プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格24,68923,004720,000290,000572,50069,474
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプ照度計風速計関連品風速計関連品風速計
測定項目照度風速 / 温度温度風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧温度 / 湿度
測定範囲(lx)0~99999-----
分解能(lx)1-----
トラスココード333-7472335-0631255-4493255-4489255-4486423-9962
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング