17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紫外線検知材“UVラベル(R)”【100個入り】

通常単価(税別)
6,100
税込単価
6,710
通常出荷日:1日目

【特長】・紫外線照射を色で確認できます。・粘着材付で様々な所に貼付できます。・一度変色した色は元に戻り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 箱入数 (枚)
    100
  • 質量(g)
    16.000
  • エレメントサイズ(mm)
    18×18
  • 材質1
    UVインキ
  • 材質2
    粘着剤
  • 材質3
    裏紙
  • 質量 (g/箱)
    16

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
  • 変色は不可逆であり、一旦変色した製品は元の色に戻りませんが、経時することで退色します。
  • 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
  • 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
紫外線検知材“UVラベル(R)” 関連画像

変色後Sタイプ

性能・試験情報

紫外線検知材“UVラベル(R)” 関連画像

(表1)色の変わり方

紫外線検知材“UVラベル(R)” 関連画像

(表2)日油技研工業社変色実験時の紫外線照射条件に対する色調

※(表2)は技術資料掲載の試験結果から転載したものです。詳細な照射条件については技術資料により別途ご確認ください。
変色は照射装置、照射条件により異なります。またロットによっても色調は若干異なります。

使用方法・使用事例

用途

  • 太陽光の紫外線量確認。
  • ガンマ線、電子線照射確認(S、H)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 感度タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

感度タイプ

トラスココード

タイプ

JANコード

用途

RoHS?最小発注数量
高感度
295-3374
高感度
4582130422830
-
6
1パック

100個入り

中感度
295-3391
中感度
4582130422847
-
6
1パック

100個入り

超高感度
295-3404
超高感度
4582130422823
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。
6
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線照射を色で確認できます。
・粘着材付で様々な所に貼付できます。
・一度変色した色は元に戻りません。
【用途】
・UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。
・UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯など)の保守管理。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線検知材“UVラベル(R)”のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
紫外線発生装置のテストに使用しました。
5
満足度:5.0
簡易的な計測に使用しました。 反応後は変退色せず、結果も不可逆的なので重宝しました。
0人が参考にしています。
UVキュアリングの判定用
5
満足度:5.0
少量から手配ができ、使いたい積算光量のラインナップがあったため、非常に助かった。在庫が少なくなった際には、また購入を検討...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線検知材“UVラベル(R)”
デジタル紫外線強度計EA712AB-11
照度計 LX20
風速計(風速・温度)ベーン式
照度計 FT3424
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
メーカー日油技研工業エスコ三和電気計器トラスコ中山日置電機エスコ
通常価格6,10022,97522,18522,35585,0006,310
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目12日目1日目
商品タイプ照度計紫外線強度計照度計風速計照度計照度計
測定項目照度温度 / 湿度照度風速 / 温度照度温度 / 照度
箱入数(枚)100-----
質量(g)16.000-----
エレメントサイズ(mm)18×18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング