17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

IG-331
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IG-331の仕様・寸法情報

商品タイプ
光沢計
測定範囲(m/s)
0~100
分解能(m/s)
1
トラスココード
272-0612
JANコード
4987829600023
質量(g)
350.000
奥行(mm)
34
高さ(mm)
140
幅(mm)
75
材質1
-
用途
塗料・インキの品質管理に。塗装面の検査や診断に。印刷物関係のチェックに。
再現性
-
光源
-
電源
単3乾電池×4本(付属)
RoHS?
-
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 測定範囲(m/s)

  • 分解能(m/s)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IG-331

商品タイプ

測定範囲

(m/s)

分解能

(m/s)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

材質1

用途

再現性

光源

電源

RoHS?最小発注数量
光沢計
0~100
1
272-0612
4987829600023
350.000
34
140
75
-
塗料・インキの品質管理に。塗装面の検査や診断に。印刷物関係のチェックに。
-
-
単3乾電池×4本(付属)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,000
( 75,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属などの高光沢領域でも、"あいまい"を数値化
・2レンジ切替で低光沢も測定可能
・現場での測定が簡易な小型・軽量設計
【用途】
・金属製品の表面状態の仕上り確認に
・アルミやステンレスの圧延板の外観確認に
・メッキ製品の外観確認に
・シリコンウエハ表面仕上り確認に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グロスチェッカの型番IG-331のページです。 型番IG-331に関する仕様情報を記載しております。
グロスチェッカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グロスチェッカ
ハンディ光沢計(グロスチェッカ)
グロスチェッカ IG-331
熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
風速計(風速・温度)ベーン式
データロガー騒音計
メーカー堀場製作所堀場製作所アズワンテストートラスコ中山エスコ
通常価格69,000144,00075,95031,28021,52436,366
通常出荷日1日目2日目1日目1日目在庫品1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング