17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

通常単価(税別)
30,431
税込単価
33,474
通常出荷日:1日目

1台で風速、温度、湿度、照度の測定が可能な多機能環境測定器。(AHLT100:ハンディー型)【特長】・...

詳細を確認
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

AHLT-102SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHLT-102SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~25.0
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速
JANコード
4983621991178
トラスココード
403-1199
質量(g)
465.000
材質1
ABS樹脂
分解能(lx)
-
連続使用時間
-
奥行(mm)
45
高さ(mm)
177
幅(mm)
68
測定照度範囲(lx)
-
測定範囲温度(℃)
-
分解能温度(℃)
-
分解能湿度(%RH)
-
用途
水回りでの温度測定作業に。
電源
単3乾電池×6個(別売)、またはACアダプター(別売)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 測定風速範囲(m/s)

  • 測定項目

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 分解能(lx)

  • 連続使用時間

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 測定照度範囲(lx)

  • 測定範囲温度(℃)

  • 分解能温度(℃)

  • 分解能湿度(%RH)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHLT-102SD

商品タイプ

測定風速範囲

(m/s)

測定項目

JANコード

トラスココード

質量(g)

分解能(lx)

連続使用時間

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

測定照度範囲(lx)

測定範囲温度(℃)

分解能温度(℃)

分解能湿度(%RH)

用途

電源

RoHS?最小発注数量
風速計
0.4~25.0
風速
4983621991178
403-1199
465.000
-
-
45
177
68
-
-
-
-
水回りでの温度測定作業に。
単3乾電池×6個(別売)、またはACアダプター(別売)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,431
( 33,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

1台で風速、温度、湿度、照度の測定が可能な多機能環境測定器。(AHLT100:ハンディー型)
【特長】
・別売のK/Jタイプ(AHLT100:Kタイプ)熱電対センサーを接続することで、熱電対温度の測定が可能となります
・測定値を一時的に表示固定するホールド機能付き
・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き
・オートパワーオフ機能付き(最終ボタン動作から10分間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
AHLT-102SD:
・SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます
・記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます
・データ記録は、自動記録/手動記録から選択可能
・SDスロット搭載のデータロガー機能付です
・自動データロガーのサンプリング設定時間は1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能
・暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付き
【用途】
・水回りでの温度測定作業に
・作業現場での環境測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)の型番AHLT-102SDのページです。 型番AHLT-102SDに関する仕様情報を記載しております。
データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)
折りたたみ式風速計
デジタル騒音計
データロガー照度・温度計
データロガー風速計
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムエスコエスコ
通常価格30,43151,74517,15015,75024,68055,271
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
分解能(m/s)0.10.01/0.10.1---
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング