ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TNM-002
2024年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・時刻・温湿度・WBGT指数+危険レベルアイコン表示を同時に表示する熱中症指数計です。
・それぞれのWBGT指数により危険レベルのアイコンが点滅します。(25℃未満=注意、25~28℃=警戒、28~31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)
・温度・湿度・WBGT指数のMAX/MIN表示機能付きです。
・設定した値(湿度・温度・WBGT指数)を超えるとアラームが鳴ります。
・スタンド、壁掛け用フック穴付です。
【用途】
・熱中症指数の確認に。
・作業環境の安全管理。