17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 レーザーポイント機能付(TIR-304・TIR-308)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

放射温度計 レーザーポイント機能付(TIR-304・TIR-308)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TIR-304

2019年09月に販売終了となりました。

持ちやすいガンタイプの放射温度計。
【特長】
・レーザーポイント機能付。
・消費生活用製品安全法PSCマーク品。
・最大、最小、平均値表示機能、偏差表示機能、HI/LOアラーム機能、バックライト付。
・放射率可変可能。(0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~1000
温度最小表示(℃)
0.1/1
防滴・防水機能
なし
距離対測定範囲比(D対S)
50対1
トラスココード
402-7078
質量(g)
392
奥行(mm)
196
高さ(mm)
200
幅(mm)
47
電源
単4乾電池×2本(別売)
放射率
0.10~1.00

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト