17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロガー(温湿度タイプ)

通常単価(税別)
67,115
税込単価
73,827
通常出荷日:1日目

【特長】・市販のUSBケーブル又はSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。・電源は市販...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~55
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • データメモリー数
    1000000
  • トラスココード
    398-5792
  • 質量(g)
    130
  • 奥行(mm)
    27
  • 高さ(mm)
    149
  • 幅(mm)
    53
  • 電源(V)
    単4アルカリ乾電池X3(付属)
  • 測定項目
    温度、湿度
  • 用途
    住居やオフィス、倉庫の温湿度管理。
  • 特長
    市販のUSBケーブル又はSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。

型番:

TESTO175H1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO175H1の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-20~55
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0~100
湿度最小表示(%RH)
0.1
防滴・防水機能
なし
データメモリー数
1000000
トラスココード
398-5792
質量(g)
130
奥行(mm)
27
高さ(mm)
149
幅(mm)
53
電源(V)
単4アルカリ乾電池X3(付属)
測定項目
温度、湿度
用途
住居やオフィス、倉庫の温湿度管理。
特長
市販のUSBケーブル又はSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO175H1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,115
( 73,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販のUSBケーブル又はSDカード経由で、データを手軽にパソコンに取り込めます。
・電源は市販バッテリーで対応可能です。
・突出しセンサーのため応答速度がスピーディーです。
【用途】
・住居やオフィス、倉庫の温湿度管理。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロガー(温湿度タイプ)の型番TESTO175H1のページです。 型番TESTO175H1に関する仕様情報を記載しております。
ロガー(温湿度タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロガー(温湿度タイプ)
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
温湿度計 ペンタイプ
温湿度計(スティックタイプ)
温湿度センサ
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
メーカーテストー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所テストーケニスカスタム
通常価格67,11515,6549,573 -25,62316,00019,289
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)熱感知センサー温湿度計温湿度計その他アクセサリ温湿度計
測定温度範囲(℃)-20~55-10~60-10~500~50-25~70-20~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.1-250.1
測定湿度範囲(%RH)0~10020~985~955~950~995~95
湿度最小表示(%RH)0.10.110.100.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング