17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニデータロガー(温度タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニデータロガー(温度タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TESTO174T

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・データ保護機能付です。(電池切れや電池交換の際もメモリーデータは消失しません)
・PCへのデータ吸上げ時間はわずか10秒です。
【用途】
・温度変化のデータを記録。
・温度制御をモニタリングなど。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-30~70
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
詳細タイプ
本体のみ
トラスココード
368-9336
質量(g)
24
奥行(mm)
19
高さ(mm)
60
幅(mm)
38
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)X2個(付属)
測定項目
温度

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニデータロガー(温度タイプ)
ミニデータロガー(温湿度タイプ)
ロガー(温湿度タイプ)
データロガー(温度タイプ)プローブ
温湿度計(スティックタイプ)
放射温度計(中心温度計機能付)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格-15,491 -59,55613,00021,68034,000
通常出荷日-1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)熱感知センサー温湿度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-30~70-20~70-20~55-35~800~50-50~300
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
奥行(mm)191927273619