17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計(スティックタイプ)

通常単価(税別)
21,680
税込単価
23,848
通常出荷日:1日目

【特長】・表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。・自動電源オフ機能付です。・静電容量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • プローブ長 (mm)
    12×125
  • トラスココード
    335-0649
  • 質量(g)
    75
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    37
  • 電源(V)
    単4乾電池X3本(付属)
  • 特長
    表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。

型番:

TESTO605-H1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO605-H1の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
5~95
湿度最小表示(%RH)
0.1
防滴・防水機能
なし
プローブ長(mm)
12×125
トラスココード
335-0649
質量(g)
75
奥行(mm)
36
高さ(mm)
180
幅(mm)
37
電源(V)
単4乾電池X3本(付属)
特長
表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO605-H1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,680
( 23,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。
・自動電源オフ機能付です。
・静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
【用途】
・ビニールハウス内での温湿度チェック。
・空調ダクト内の温湿度チェック。
・空調器の調整。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計(スティックタイプ)の型番TESTO605-H1のページです。 型番TESTO605-H1に関する仕様情報を記載しております。
温湿度計(スティックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計(スティックタイプ)
ロガー(温湿度タイプ)
温湿度計 ペンタイプ
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
温湿度センサ
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
メーカーテストーテストー佐藤計量器製作所カスタムケニス佐藤計量器製作所
通常価格21,68059,5569,573 -21,69016,00015,654
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプ温湿度計温湿度記録計(ロガー)温湿度計温湿度計その他アクセサリ熱感知センサー
測定温度範囲(℃)0~50-20~55-10~50-20~50-25~70-10~60
温度最小表示(℃)0.10.10.10.1-250.1
測定湿度範囲(%RH)5~950~1005~955~950~9920~98
湿度最小表示(%RH)0.10.110.100.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング