17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型放射温度計 IP67

通常単価(税別)
21,595
税込単価
23,755
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐衝撃構造です。・音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。・99点データメモリー機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~500
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    14対1(測定距離1mの時)
  • 電源
    積層型9V乾電池×1本(付属)
  • 幅 (mm)
    44
  • 奥行 (mm)
    42
  • 高さ (mm)
    160
  • トラスココード
    250-5622
  • 放射率
    0.95、0.70
  • 特長
    優れた耐衝撃構造です。
  • 質量 (g)
    200

型番:

PT-5LD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-5LDの仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
0~500
温度最小表示(℃)
1
防滴・防水機能
防水
距離対測定範囲比(D対S)
14対1(測定距離1mの時)
電源
積層型9V乾電池×1本(付属)
幅(mm)
44
奥行(mm)
42
高さ(mm)
160
トラスココード
250-5622
放射率
0.95、0.70
特長
優れた耐衝撃構造です。
質量(g)
200
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT-5LD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,595
( 23,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐衝撃構造です。
・音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
・99点データメモリー機能付です。
・輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
・レーザーマーカー付です。
・保護構造:JIS保護等級7相当(国際保護規格IP67)。
【用途】
・配電盤、自動車塗装面などの温度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型放射温度計 IP67の型番PT-5LDのページです。 型番PT-5LDに関する仕様情報を記載しております。
防水型放射温度計 IP67のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型放射温度計 IP67
防水型放射温度計(抗菌タイプ)
防水型放射温度計 IP54
防水型放射温度計
防水型放射温度計
デジタル温度計 防水型
メーカーオプテックスオプテックスカスタムオプテックス・エフエー佐藤計量器製作所シンワ測定
通常価格21,59521,59515,20020,64613,7005,498 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計温度計
測定温度範囲(℃)0~500-30~200-60~5500~500-60~550-50~90
温度最小表示(℃)10.10.1/110.10.1
防滴・防水機能防水防水防水なし防水防水
距離対測定範囲比(D対S)14対1(測定距離1mの時)14対1(測定距離1mの時)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング