17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)【10個入り】

通常単価(税別)
5,1855,800
税込単価
5,7046,380
通常出荷日:1日目

【特長】・色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度管理用示温材
  • 原色
    淡黄
  • 変色後色
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 測定方法
    不可逆性
  • 入数 (枚)
    10
  • エレメントサイズ(φmm)
    2
  • シートサイズ(mm)
    8×20
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    ポリイミドフィルム
  • 材質2
    示温エレメント
  • 材質3
    粘着剤
  • 材質4
    裏紙
  • シールサイズ(mm)
    8×20
  • 測定精度
    ±2℃
  • 仕様
    4点表示タイプ
  • 用途
    エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
  • 特長
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番温度組合せ(℃)変色前変色後
VL-4040-45-50-55淡黄
VL-6060-65-70-75淡黄
VL-8080-85-90-95淡黄
VL-100100-105-110-115淡黄
VL-120120-125-130-135淡黄
VL-140140-150-160-170淡黄
VL-180180-190-200-210淡黄

外形図

“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性) 外形図

使用方法・使用事例

“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性) 使用事例

加熱前⇒加熱後:105℃まで温度上昇した

注意・禁止事項

230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 測定方式

  • 変色温度(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

測定方式

変色温度(℃)

RoHS?最小発注数量
4582130423202
463-5329
-
40/45/50/55
6
1パック

10個入り

4582130423219
404-6820
不可逆性
60/65/70/75
6
1パック

10個入り

4582130423226
404-6838
不可逆性
80/85/90/95
6
1パック

10個入り

4582130423233
404-6773
不可逆性
100/105/110/115
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
1日目
5,320
( 5,852 )
1日目
5,185
( 5,704 )
1日目
5,320
( 5,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
【用途】
・エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
真空装置内で使用
4
満足度:4.0
真空装置の中の部材の温度測定に、この日油技研のサーモラベル(VL-40からVL-180)を使用しました。真空中で使えるサ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)
温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZG
富士ゲル産業 コバルトフリーインジケーターカード
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
サーモラベル ミニ
メーカー日油技研工業日油技研工業エスコアズワン日油技研工業日油技研工業
通常価格5,185-5,135 -5,80049,756 -4,482 -5,739 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材その他アクセサリ温度管理用示温材温度管理用示温材
原色淡黄淡黄
変色後色-薄緑-
防滴・防水機能なしなしなしなしなし-
測定方法不可逆性不可逆性--不可逆性-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング