17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)【40個入り】

通常単価(税別)
5,1356,110
税込単価
5,6496,721
通常出荷日:1日目

【特長】・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。・色の変化で温度の検知ができます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度管理用示温材
  • 原色
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 測定方法
    不可逆性
  • 入数 (枚)
    40
  • エレメントサイズ(φmm)
    11
  • シートサイズ(mm)
    30×30
  • 測定方式
    不可逆性
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 材質2
    示温エレメント
  • 材質3
    粘着剤
  • 材質4
    裏紙
  • シールサイズ(mm)
    30×30
  • 測定精度
    ±2℃
  • 仕様
    屋内外使用可
  • 用途
    受変電設備・機械設備などの発熱点検。 熱処理工程の温度管理。
  • 特長
    一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特定温度でシャープに変色します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。
裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙をはがすだけで、測温部に貼って使用することができます。

  • 1点表示タイプ
型番変色温度
(℃)
変色前変色後
LI-5050
LI-5555濃あい
LI-6060
LI-6565
LI-7070赤橙
LI-7575えんじ
LI-8080
LI-8585濃あい
LI-9090
LI-9595
LI-100100えんじ
LI-105105
LI-110110濃あい
LI-115115赤橙
LI-120120
LI-125125
LI-130130
LI-140140

外形図

“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性) 外形図

※示温エレメント部の寸法はLI-50~105はφ11、LI-110~140はφ8です。

使用方法・使用事例

使用事例

“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性) 使用例

変色前⇒変色後:70℃以上温度上昇した

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 変色後色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 変色温度(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

変色後色

JANコード

トラスココード

変色温度(℃)

RoHS?最小発注数量
4582130420058
282-6321
60
6
1パック

40個入り

えんじ
4582130420089
282-6356
75
6
1パック

40個入り

4582130420096
282-6364
80
6
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,110
( 6,721 )
1日目
5,135
( 5,649 )
1日目
5,303
( 5,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・色の変化で温度の検知ができます。
【用途】
・受変電設備・機械設備などの発熱点検。
・熱処理工程の温度管理。
・流通工程の温度管理。
・配電設備の温度管理。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
モーターの異常発熱早期発見
4
満足度:4.0
保全目的で購入。 不可逆性であるため停止時にも判別可能。 サーモラベルって高いです。 枚数から必要温度と大きさ考慮してこ...もっと読む
0人が参考にしています。
試験に使用しました
4
満足度:4.0
生産設備内の装置で、エアーシリンダ使う冶工具のエアーシリンダ操作バルブとして新規用、交換用として使用しています。使えば使...もっと読む
0人が参考にしています。
温度確認
5
満足度:5.0
以前は変色部に温度が表示されるものを使用していましたが、小さく見づらいこともありこちらに変更しました。表示温度が別途表示...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZG
富士ゲル産業 コバルトフリーインジケーターカード
サーモラベル ミニ
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業エスコアズワン日油技研工業
通常価格5,135-5,185 -4,482 -5,80049,756 -5,739 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材その他アクセサリ温度管理用示温材
原色淡黄淡黄
防滴・防水機能なしなしなしなしなし-
測定方法不可逆性不可逆性不可逆性---
入数(枚)4010----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング