17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紫外線強度計 UV-340C UVA・UVCの測定

通常単価(税別)
26,808
税込単価
29,489
通常出荷日:1日目

【特長】・290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。・ゼロ機能付です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 商品タイプ詳細
    紫外線強度計
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    70×25×131
  • 分解能 (μW/cm2)
    1/10
  • トラスココード
    406-9218
  • 質量(g)
    220
  • 感度波長域 (nm)
    290~390
  • 付属品
    UVセンサ、取扱説明書
  • 使用電池
    006P×1

型番:

UV-340C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UV-340Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
商品タイプ詳細
紫外線強度計
幅×奥行×高さ(mm)
70×25×131
分解能(μW/cm2)
1/10
トラスココード
406-9218
質量(g)
220
感度波長域(nm)
290~390
付属品
UVセンサ、取扱説明書
使用電池
006P×1
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UV-340C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,808
( 29,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。
・ゼロ機能付です。
【用途】
・作業現場、学校での紫外線測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線強度計 UV-340C UVA・UVCの測定の型番UV-340Cのページです。 型番UV-340Cに関する仕様情報を記載しております。
紫外線強度計 UV-340C UVA・UVCの測定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線強度計 UV-340C UVA・UVCの測定
温度計 Kタイプ
デジタル温度計モジュール
防水型熱電対温度計
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
データロガー4チャンネル温度計
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格26,80816,101 -4,8484,49919,28929,100
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品-----
商品タイプ詳細紫外線強度計-----
幅×奥行×高さ(mm)70×25×131-----
分解能(μW/cm2)1/10-----
トラスココード406-9218-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング