ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HI-2000SD
2026年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・Φ75の黒球で安定した測定が可能です
・暑さ指数WBGTのアラーム設定が可能です
・場所に合わせて室内・室外モードの選択が可能です
・WBGT指数、WB(湿球温度)、dP(露点温度)、tA(気温)とrH(相対湿度)、tg(黒球湿度)のモードから選択して 測定/SDカードへのデータ記録が可能です
・記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます
・データは自動記録と手動記録から選択可能。自動記録のサンプリング設定時間は1~3600秒の間で11段階より選択可能
・暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付き
・測定値を一時的に表示固定するホールド機能付き
・測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き
・電池の消耗を防ぐため一定時間本器を操作しないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載
・WBGT指数の値でアラームを設定できます
【用途】
・熱中症の予防
・工場や現場などの労働環境の安全管理に