17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型放射温度計 IP54

通常単価(税別)
15,20012,717
税込単価
16,72013,989
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・-60~+550℃が測定可能・手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン・温度表示:0.1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~550
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1/1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    12対1
  • トラスココード
    421-2924
  • 奥行(mm)
    43
  • 高さ(mm)
    144
  • 電源
    単4乾電池X2個(別売)
  • 幅(mm)
    117
  • 質量(g)
    195
  • 放射率
    0.10~1.00
  • 特長
    レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。

型番:

IR-310WP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR-310WPの仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~550
温度最小表示(℃)
0.1/1
防滴・防水機能
防水
距離対測定範囲比(D対S)
12対1
トラスココード
421-2924
奥行(mm)
43
高さ(mm)
144
電源
単4乾電池X2個(別売)
幅(mm)
117
質量(g)
195
放射率
0.10~1.00
特長
レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR-310WP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,20012,717
( 13,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60~+550℃が測定可能
・手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン
・温度表示:0.1℃単位
・約1秒で表面温度の測定が可能
・測定値を固定表示するHOLD機能付き
・放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き
・測定温度の差を表示するREL(偏差)機能付き
・AVERAGE(平均値)表示付き
・HI(上限)/LO(下限)アラーム機能付き
・バックライト機能付き
・オートパワーオフ機能付き(最終ボタン動作から1分間動作がない場合には自動的に電源が切れます)
・LOCK(連続測定)機能付き
・PSCマーク認定品
【用途】
・水周りでの温度測定作業
・モーター等の回転体の表面温度測定
・離れた場所の温度測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型放射温度計 IP54の型番IR-310WPのページです。 型番IR-310WPに関する仕様情報を記載しております。
防水型放射温度計 IP54のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型表面温度測定に使用しています
4
満足度:4.0
プラスティック成形品の離型時の金型表面温度の温度測定に使用しています。金型内部は温調で管理されていますが、金型表面の温度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型放射温度計 IP54
赤外線放射温度計-レーザーポイント付
防水型放射温度計 IP67
防水型放射温度計
防水型放射温度計
デジタル温度計 防水型
メーカーカスタムカスタムオプテックス佐藤計量器製作所オプテックス・エフエーシンワ測定
通常価格15,20016,50021,59513,70020,6465,498 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計温度計
測定温度範囲(℃)-60~550-30~5500~500-60~5500~500-50~90
温度最小表示(℃)0.1/10.110.110.1
防滴・防水機能防水なし防水防水なし防水
距離対測定範囲比(D対S)12対16対1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング