17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

通常単価(税別)
10,4829,820
税込単価
11,53010,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・全18種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応したデジタル温度計。・測定値を固定表示するデ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~1300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4983621211337
  • トラスココード
    221-8348
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    148
  • 電源
    006P×1
  • 幅(mm)
    71
  • 質量(g)
    190
  • オプション
    Kタイプ熱電対センサー
  • サンプリング
    2回/秒
  • 付属品
    取扱説明書、ソフトケース

型番:

CT-1310D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
対応する温度センサーについてはこちらをご覧ください。

CT-1310Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
測定温度範囲(℃)
-50~1300
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
JANコード
4983621211337
トラスココード
221-8348
奥行(mm)
36
高さ(mm)
148
電源
006P×1
幅(mm)
71
質量(g)
190
オプション
Kタイプ熱電対センサー
サンプリング
2回/秒
付属品
取扱説明書、ソフトケース
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-1310D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4829,820
( 10,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全18種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応したデジタル温度計。
・測定値を固定表示するデータホールド機能付き。
・測定最大値を固定表示するMAX HOLD機能付き。
【仕様】
・測定範囲:-50~1,300℃
・分解能:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(左記以外)
・電源:006P×1
・寸法:71×148×36mm
・質量:190g(乾電池含む)
・付属品:取扱説明書、ソフトケース
・オプション:Kタイプ熱電対センサー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 Kタイプ CT-1310Dの型番CT-1310Dのページです。 型番CT-1310Dに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度計 Kタイプ CT-1310Dのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂の温度測定
5
満足度:5.0
以前は、株式会社カスタム社製のKT-02Uを同様の目的で使用していましたが、 樹脂が付着することで破損してしまいました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき
温度計 Kタイプ
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
デジタル温度計D-10
防水デジタル温度計 CT-419WP
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムシンワ測定カスタム
通常価格10,48215,41717,600 -17,6003,4994,064
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ中心温度計中心温度計温度計(外部センサータイプ)中心温度計温度計中心温度計
測定温度範囲(℃)-50~1300-40~250-200~1372-199.9~1370-10~50-50~300
温度最小表示(℃)0.10.1/10.1/10.1/10.10.1
防滴・防水機能なし防水なし防水防滴防水
JANコード49836212113374983621200096-4983621200119--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング