17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 -10~50℃/20~90%RH 510H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル温湿度計 -10~50℃/20~90%RH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

510H

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・温度・湿度を同時に見ることができます。
・最高・最低メモリー表示機能付です。
・スタンド、壁掛け用フック穴付です。
【用途】
・現場作業での温湿度測定に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-10~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~90
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
トラスココード
408-1790
奥行(mm)
15
高さ(mm)
75
電源
単4乾電池X1個(別売)
幅(mm)
82
質量(g)
65

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト