ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
見やすい大型画面の壁掛・卓上型 熱中症指数モニター 。【特長】・温度、相対湿度のアラーム設定可能・ブザ...
詳細を確認熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に使用可能
ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせ
壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能
【使用例】
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 壁掛・卓上形 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5693 |
| 型名 | AD-5693 |
| 表示項目 | ?熱中症指数、温度、相対湿度、時刻 |
| 測定項目 | 温度、相対湿度 |
| 使用場所 | 屋内 |
| 熱中症指数(WBGT)の アラーム設定機能 | あり |
| 熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険) | なし |
| データ記録機能 | 最高・最低値のみ一点記録 |
| 時刻表示・タイマー機能 | 時刻 |
| 設置方法 | 壁掛け、卓上 |
| 電源 | 単3形乾電池3個 |
| 外形寸法 | 91(W)×110(H)×30(D)mm |
| 質量 | 約200g(電池含む) |
| JAN Code | 4981046450409 |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD5693-00A00 |
|---|---|
| JAN code | 4981046913478 |
| 画像 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
屋外で使用する事は可能でしょうか?:
電源を入れるとE2orE3orE4orE11と表示:
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,965円 ( 31,862円 ) | 15日目 |
7,142円 ( 7,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
見やすい大型画面の壁掛・卓上型 熱中症指数モニター 。
【特長】
・温度、相対湿度のアラーム設定可能
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
・温度、湿度、WBGT指数と時刻を同時に表示
・壁掛けにも卓上にも使用可能
・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
【用途】
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
・乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館、公共施設・保育園・介護施設など
・労務環境の安全管理に作業現場、工場など

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,109円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,806円~

A-Gas Japan(旧FUSO)
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
0通常価格(税別):33,924円

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,508円