17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

通常単価(税別)
2,43225,460
税込単価
2,67528,006
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

誰でも簡単に使える熱中症指数モニター。【特長】・熱中症指数(WBGT)を数値で表示・熱中症指数(WBG...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~90
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    0~60
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 奥行(mm)
    14
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    25
  • 電源
    コイン形リチウム電池CR2032 1個
  • 測定範囲WBGT指数最小表示 (℃)
    1
  • 測定項目
    温度、湿度
  • 表示項目
    熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
  • アラーム音量 (dB)
    約70(10cm離れて)

ご注意

  • 「AD5689-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5689」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

熱中症指数(WBGT)とはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数。
本製品熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)は、熱中症の危険度ランクと熱中症指数をチェックすることができるコンパクトで携帯に便利な製品。
本製品が表示する熱中症指数はJISやISOで規定される黒球を用いたWBGT値(熱中症指数)により近づけるために、温度と湿度より湿球温度を計算し独自に開発した計算アルゴリズムにより温度と湿度から熱中症指数を計算している。
本製品は日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」に準拠して熱中症の危険度を表示しアラーム値を設定している。

熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
熱中症指数の危険度ランクを表示(注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランク)
暑熱環境の危険ランクを4段階表示(日本語表示)
壁掛、卓上、ストラップの3通りの使い方ができる

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のCR2032が1個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ) 製品画像
製品名熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)
型名AD-5689
表示項目熱中症指数、温度、湿度
測定項目温度、湿度
使用場所屋内
熱中症指数(WBGT)の
アラーム設定機能
なし
熱中症アラート表示機能
(注意/警戒厳重警戒危険)
あり
データ記録機能なし
時刻表示・タイマー機能なし
設置方法ストラップ、壁掛け、卓上
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
外形寸法50(W)×55(H)×14(D)mm
質量約25g(電池含む)
JAN Code4981046446716 

一般校正証明書付き

型名AD5689-00A00
JAN code4981046913454 
画像熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ) ISO-1
熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ) ISO-2
熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ) ISO-3
熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ) ISO-4

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
  • (2)急激な温度変化により、内部に水滴が付くことがあります。
  • (3)湿気やほこりの多い所では、故障の原因になります。
  • (4)強い磁場や電界のある場所で使用すると、本製品が影響を受ける恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
  • (5)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
  • (6)本製品は室内または日陰のある室外に限定して、ご使用ください。
  • (7)温度/湿度センサは粉塵やタバコの煙、各種ガス等のある悪環境で使用した場合、センサ表面に不純物や汚れが付着し、短期間でセンサが劣化し、その劣化により精度から外れてしまう場合があります。
  • ※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
使用上の注意

本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。
熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。
ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

携帯型とあるからポケットに入れていいか?:

  • 体に密着させると正しく計測できないのでポケットに入れるのはお薦めできません。

おまかせモードではアラームはいつなるか?:

  • おまかせモード時、熱中症指数が厳重警戒(28℃~30℃)と危険(31℃以上)の時にアラームがなります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

付属品

最小発注数量
4981046913454
-
ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
-
408-0203
ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,460
( 28,006 )
16日目
2,432
( 2,675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

誰でも簡単に使える熱中症指数モニター。
【特長】
・熱中症指数(WBGT)を数値で表示
・熱中症指数(WBGT)の危険ランクを表示(注意/警戒/厳重警戒/危険の4ランク)
・熱中症指数(WBGT)のアラームをLEDとブザーでお知らせ
・熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のオン/オフスイッチ付)
・卓上に、壁掛けに、ストラップを付けて携帯に
【用途】
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
・乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館、公共施設・保育園・介護施設など
・労務環境の安全管理に作業現場、工場など

ご注意

  • 「AD5689-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5689」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
熱中症管理に
4
満足度:4.0
部屋の壁にかけて使用しています。 小さいので邪魔にならなくていいです。 警報値が温度で表示されるのが 少し紛らわしいです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
くらし環境温湿度計 みはりん坊W
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B
壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格2,432-3,387 -3,188 -21,7897,142 -5,740
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプ熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)0~500~500~500~500~550~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)20~9020~9020~9010~9020~9020~90
湿度最小表示(%RH)1110.10.10.1
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング