ツール用品技術窓口
測定物に接触せず簡単に温度が測定できる早くて手軽な温度計。【特長】・メタルケースで頑丈キーチェーンつき...
詳細を確認
AD-5617MT本体
【仕様】
【使用例】

パン焼きの温度管理に。

哺乳瓶の温度調節に。
触らずに温度の測定が可能なので衛生的。
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 赤外線放射温度計 AD-5617MT |
| 型名 | AD-5617MT |
| 放射温度計測定範囲 | -33~+220℃ |
| 最小表示 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃ |
| 放射温度計応答速度 | 約1秒(90%) |
| 精度 | ±2℃または±2%rdgのいずれか大きいほうの値 |
| 放射率設定 | 0.95(固定) |
| 測定距離(D):測定範囲(S) | 1:1 |
| 電池 / 電池寿命 | LR44形ボタン電池2個/約15時間(連続使用時) |
| 外形寸法 / 質量 | 14.8(W)×15.6(D)×92.7(L)mm / 約50g(電池、キーチェーン含む) |
| JAN Code | 4981046445832 |
[HI] : 測定対象物の温度が温度測定範囲外(上限)です。
[LO] :測定対象物の温度が温度測定範囲外(下限)です。
[Er2] : 周囲温度の変化が大きすぎます。(例:室内から室外に持ち出して測定するなど、またはその逆の場合)
[Er3] : 周囲温度が使用温度範囲外です。
[Er5~Er9] : システムエラーです。この場合は、電池をいったん取出して、1分以上経過してから入れ直してください。それでも解決できない場合は、修理を依頼してください。
測定物に接触せず簡単に温度が測定できる早くて手軽な温度計。
【特長】
・メタルケースで頑丈キーチェーンつき220℃まで測定可能
・小型で軽量設計、携帯に便利
・連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
・メタルケースで、頑丈
・小型で、測定温度範囲が広い(250℃まで表示可能)
・電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能
【用途】
・食品や調理鉄板の温度管理や育苗、定植などの水面温度測定
・機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理、電気設備の温度管理
・作物や植物の地面温度測定

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

T&D
USB Mini-B通信ケーブル US-15C
3通常価格(税別):1,500円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

マザーツール
PC接続・データ編集用通信ケーブル
0通常価格(税別):3,195円~

エスコ
時計機能付き温湿度計 EA728EB-20A
0通常価格(税別):4,000円