ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ソーラー温度計 AD5656SL |
|
安立計器 設置タイプ放射温度計 R-4600シリーズ |
|
マザーツール 非接触放射温度計 MT-9 |
|
マザーツール 小型非接触放射温度計 MT-103 |
|
ドリテック O-285 室内・室外温度計 |
|
堀場製作所 高精度放射温度計 |
|
安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ |
【特長】・ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にも優しい・高感度ソーラー電池を使用、低照度(100LU...
詳細を確認【仕様】

各部名称
操作方法
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL |
| 型名 | AD-5656SL |
| 測定範囲 | -40~+99.9℃ |
| 最小表示 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃(-20~+40℃)、±2℃(他の測定範囲) |
| 電源 | ソーラー電池(動作保証照度100Lux以上) |
| 外形寸法 | 104(W)×41(H)×15(D)mm |
| 温度センサーケーブル | φ2mm、長さ約1m、材質:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃) |
| 温度センサー金属部 | φ3mm、長さ約25mm(皮膜部含む)、材質:ステンレス |
| 本体質量 | 約54g |
| JAN Code | 4981046444613 |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD5656SL-00A00 |
|---|---|
| JAN code | 4981046913676 |
| 画像 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
取扱上の注意
エラー表示
『HHH』 : 被測定物の温度が測定温度範囲の上限値を超えています。
『LLL』 : 被測定物の温度が測定温度範囲の下限値を超えています。
『---』 : 温度センサの故障など機器に異常があります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,311円25,530円 ( 28,083円 ) | 16日目 |
2,866円 ( 3,153円 ) | 1日目 |
【特長】
・ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にも優しい
・高感度ソーラー電池を使用、低照度(100LUX)で動作可能
・防水型《防水仕様 IP67 相当》
・測定範囲-40℃~+99.9℃/最小表示0.1℃
【用途】
・食品売り場の冷蔵、冷凍ショーケース内の温度管理、食品保温庫・ホットショーケース内の温度管理
・食品工場の冷凍・冷蔵室、製品庫の温度管理、食品、薬品などの輸送時の冷蔵、冷凍温度管理
・厨房や食品工場で調理生産時の水温管理
・農産物・米保管庫、ビニールハウスの温度管理
・設備機器、装置内部の温度管理のために

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

エー・アンド・デイ
外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円