17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

通常単価(税別)
1,818
税込単価
2,000
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤー状露出形接点。・露出形接点なので高速対応。・狭い部位の温度測定に適しています。・温度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定範囲:熱電対温度計 (℃)
    -50〜200
  • 構造
    露出接点形
  • センサー部寸法
    接点部 約Φ1mm
  • トラスココード
    376-1002
  • センサ
    Kタイプ熱電対
  • ハンドル部寸法 (mm)
    ケーブル 約1.8(長径、耐熱温度200℃)
  • センサーケーブル長 (mm)
    約1000(材質:FEP、ふっ素樹脂)
  • 付属品
    取扱説明書
  • 計測精度
    ±3℃(-50℃~0℃)±1%rdg±1℃(0℃~200℃)

型番:

AD-1214
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は、Kタイプ熱電対センサーを使用可能な表示機で使用出来ます。

【用途】
加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験、研究の温度測定などの温度測定

規格表

温度センサーの種類Kタイプ熱電対
構造露出接点型
センサーケーブル長約1m(FEP、ふっ素樹脂)
センサー部寸法接点部約φ1mm
ハンドル部ケーブル 約φ1.8mm×L1m
(耐熱温度200℃)
付属品取扱説明書
適合する本体型式AD-5601AAD-5602AAD-5605HAD-5614AD-5634AD-5616AD-5618

AD-1214の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定範囲:熱電対温度計(℃)
-50〜200
構造
露出接点形
センサー部寸法
接点部 約Φ1mm
トラスココード
376-1002
センサ
Kタイプ熱電対
ハンドル部寸法(mm)
ケーブル 約1.8(長径、耐熱温度200℃)
センサーケーブル長(mm)
約1000(材質:FEP、ふっ素樹脂)
付属品
取扱説明書
計測精度
±3℃(-50℃~0℃)±1%rdg±1℃(0℃~200℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-1214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,818
( 2,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤー状露出形接点。
・露出形接点なので高速対応。
・狭い部位の温度測定に適しています。
・温度測定範囲-50〜+200℃(接点部)。
・米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)(平板電極の中央の間隔 7.9mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214の型番AD-1214のページです。 型番AD-1214に関する仕様情報を記載しております。
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の温度管理に使用しました
4
満足度:4.0
当社で製作している製品の温度管理に使用しました。製品の中で配管にリボンヒーターを巻いてある部分があるので、その部分の温度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214
Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1219シリーズ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格1,8186,0638,3377,735 -8,0809,500 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定範囲:熱電対温度計(℃)-50〜200-50〜700-50〜500-50〜700-50〜450-50〜1300(ご使用の温度センサーによって変わります)
構造露出接点形棒状金属保護管絶縁形露出形、表面測定用表面接触部絶縁形、シース形(針状金属保護管)接地形、シース形(針状金属保護管)-
センサー部寸法接点部 約Φ1mm金属シース部 約Φ3.2×L150mm(シース材質SUS316)接点部 約Φ15mm---
トラスココード376-1002376-1011----
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング