ツール用品技術窓口
Kタイプ熱電対温度センサー1個付属の温度計。【特長】・温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお...
詳細を確認
商品外観

付属温度センサーの外観
| 本体表示範囲 | -50~+1300℃(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります) |
|---|---|
| 本体最小表示 | 0.1℃(-50~+199.9℃)、 1℃(+200℃以上) (分解能切替ボタンにて切替) |
| 本体測定精度※ | ±(0.3%rdg+1℃)(-50~+1000℃) ±(0.5%rdg+1℃)(+1000~+1300℃) |
| オフセット調整 | オフセット調整ボリュームで調整可能 |
| 入力端子 | 米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm) |
| 温度表示間隔 | 2.5回/秒 |
| 電源 | 6F22形(006P形)9V乾電池1個 電池寿命:約200時間(アルカリ電池使用) |
| 外形寸法 | 62(W)×184(H)×35(D)mm(保護ケース含まず) |
| 本体質量 | 約165g(保護ケース含まず) |
| 付属品 | K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、モニタ用電池、取扱説明書 |
※測定精度は熱電対センサーの器差を含みません(精度保証温度範囲は18~28℃)。
Kタイプ熱電対温度センサー1個付属の温度計。
【特長】
・温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
・別売のK熱電対温度センサー使用可能(AD-1214・AD-1215・AD-1217・AD-1218・AD-1219)。
・データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき。
・オフセット調整可能。
・温度表示範囲-50〜+1,300℃(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。
【用途】
・炉、冷凍庫、溶融金属および他の多くの産業用途で幅広く使用可能。

エー・アンド・デイ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

佐藤計量器製作所
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
5通常価格(税別):2,784円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円