ツール用品技術窓口
Kタイプ熱電対温度センサー(JIS規格の汎用温度センサー)付属の温度計。【特長】・K熱電対温度センサー...
詳細を確認【概要】
この商品は、-50~+1200℃の範囲で表示が出来、使用するKタイプ熱電対温度センサーにより測定範囲は変わります。
AD5605H00A00は一般校正3点書類付となります。
【用途】
加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験、研究の温度測定などの温度測定
各部の名称

測定準備
本製品の温度センサは、使用用途によって適切なセンサを選んでご使用ください。
付属のセンサはワイヤ状露出接点タイプで、狭い部位の温度測定に適したものです。
また、付属品の温度センサは表面温度測定には適しておりません。
仕様
| センサ | Kタイプ熱電対温度センサ(接地型) |
|---|---|
| 温度測定範囲 | -50℃~+200℃(付属Kタイプ熱電対温度センサ) |
| 温度表示範囲 | -60℃~+1200℃ |
| 使用温湿度範囲 | 0℃~+50℃ 80%RH以下(ただし結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20℃~+65℃ 80%RH以下(ただし結露しないこと) |
| 最小表示 | 0.1℃(-50℃~199.9℃) 1℃(-50℃~199.9℃以外) |
| 温度表示間隔 | 約1回/秒 |
| 測定精度(25℃時) | ±1%rdgまたは±1℃の大きい方(本体測定精度、熱電対温度センサの誤差含まず) ±2.2℃または±0.75rdgの大きい方(付属Kタイプ熱電対温度センサ) |
| 入力端子 | 米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) |
| 電源 | CR2032リチウム電池×1個 |
| 電池寿命 | 約1年(一日4分間使用した場合) |
| 本体寸法 | 42(W)×78(H)×21(D)mm |
| 質量 | 約40g(電池含む) |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書、Kタイプ熱電対温度センサ(露出接点型) |
材質

1.温度計本体の温度センサ入力端子に温度センサを接続します。
2.ON/HOLDボタンを押し、電源を入れます。
測定中は℃表示が点滅します。
3.使用用途に応じて別売りKタイプ熱電対温度センサをお選びください。
「液体」の場合:AD-1215/18/19
「半固形物」の場合:AD-1218/19
「表面温度測定」の場合:AD-1217
※測定対象物が高温の場合や大きい(深い)場合は、長いセンサ(350mm)をお使いになることをお勧めします。
Kタイプ熱電対温度センサー(JIS規格の汎用温度センサー)付属の温度計。
【特長】
・K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)。
・自動ゼロ点調整機能。
・オートパワーオフ機能付き(解除も可能)。
・別売のK熱電対温度センサー使用可能(AD-1214・AD-1215・AD-1217・AD-1218・AD-1219)。
【用途】
・炉、冷凍庫、溶融金属および他の多くの産業用途で幅広く使用可能。

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

佐藤計量器製作所
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
5通常価格(税別):2,784円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

シンワ測定
放射温度計 防塵防水
4.7通常価格(税別):9,124円

エー・アンド・デイ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214
4通常価格(税別):1,848円

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~