ツール用品技術窓口
プローブ先端直径2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利な温度計。【特長】・I...
詳細を確認【概要】
この商品は、プローブを挿入して中心の温度を確認頂けます。
AD5625A00A00は一般校正3点書類付となります。
【用途】
加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験、研究の温度測定などの温度測定
仕様
| センサ | サーミスタ |
|---|---|
| 表示分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1.0℃(-9.9~59.9℃) ±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃) ±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃) ±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) |
| 防水レベル | JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) |
| 電源 | CR2032×1個 |
| 電池寿命 | 約1年(1日1時間使用の場合) |
| 動作温湿度 | 0~40℃、75%RH以下(結露しないこと)(シース部を除く) |
| 保存温湿度 | 0~50℃、75%RH以下(結露しないこと) |
| シース部寸法 | φ2.8mm(先端はφ2.2mm、長さ20mm)、約120mm |
| 本体寸法 | 40(W)×187(H)×17(D)mm(突起部含まず) |
| 本体質量 | 約27g(電池、シースホルダ含む) |
| 標準付属品 | 取扱説明書、シースホルダ、電池(モニタ用) |
| 材質 | 本体、電池フタ:ABS ボタン:ABS 表示部:PC シース:SUS304 シースホルダ:PC シースホルダ金具:鉄(ニッケルメッキ) |
各部の名称


温度計は必ず手に持ってご使用ください。固定してお使いにはならないでください。
温度の測定方法
(1)[ON/OFF]ボタンを押して、電源を入れます。
(2)シースにシースホルダが付けられている場合、シースホルダを外します。
(3)測定するものに合わせて、次のように測定します。
液体の場合

半固形物の場合

気体の場合


最高/最低温度メモリの使用方法

オートパワーオフ機能と電源オフについて

(2)電源オフ
すぐに電源オフにしたいときには、[ON/OFF]ボタンを押してください。
シースホルダの使い方
シースホルダは、AD-5625を持ち運ぶときなどにシースに入れてお使いください。
測定する際には、必ずシースホルダを外してください。
高温や低温を測定後は、シースホルダの変形や破損の恐れがあるため、シースの温度が常温に戻ってからシースホルダを入れてください。
プローブ先端直径2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利な温度計。
【特長】
・IPX7防水仕様で水洗いができて衛生的
・温度表示間隔は1秒、すばやい温度変化を表示
・食品、調理、理化学、設備機器、農業などの幅広い分野で役に立ちます
・温度測定範囲 -40~+260℃
・最高最低温度自動メモリ機能付き
・電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
・ストラップ穴付、取り付け簡単

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

佐藤計量器製作所
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
5通常価格(税別):2,784円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

シンワ測定
放射温度計 防塵防水
4.7通常価格(税別):9,124円

エー・アンド・デイ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214
4通常価格(税別):1,848円

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~