ツール用品技術窓口
【特長】・内・外センサーで2ヵ所の温度と湿度を同時に表示・内部と外部温湿度の比較測定が可能・最高/最低...
詳細を確認
AD-5648A本体

スタンド付き

AD-5648裏面
【仕様】

理化学の保管・作業環境管理に。

体育館・学校スポーツの運動安全管理に。

工場・作業場の労働安全に。

家庭・健康管理に。
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル) |
| 型名 | AD-5648A |
| 内部温度測定範囲 | 0~+50℃ |
| 外部温度測定範囲 | |
| 内部湿度測定範囲 | 15~95%RH |
| 外部湿度測定範囲 | |
| 最小表示 | 温度:0.1℃、湿度:1%RH |
| 外部温度センサーケーブル長 | 約3m(外部温度センサーケーブルは取り外し可能です) |
| 電池/電池寿命 | 単4形乾電池1本/約1年(アルカリ電池使用) |
| 外形寸法/質量 | 101(W)×108(H)×24(D)mm/約170g(電池含む) |
| JAN Code | 4981046443814 |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD5648A-00A00 |
|---|---|
| JAN code | 4981046913638 |
| 画像 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
外部センサーのコードを延長したいが可能か?:
外部センサーのみ購入は可能でしょうか?:
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,375円 ( 30,113円 ) | 16日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・内・外センサーで2ヵ所の温度と湿度を同時に表示
・内部と外部温湿度の比較測定が可能
・最高/最低温度と湿度を自動メモリー
・外部温湿度センサーケーブル長3m、取り外し可能
・壁掛けでも卓上でも使用可能
【用途】
・研究室や工場など
・家庭や介護施設、学校など
・食品、薬品などの保管温湿度管理
・農作物の育苗、生育などの温湿度管理

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円