ツール用品技術窓口
【特長】・食品衛生管理の手法の一つであるTT(温度・時刻)管理に最適・温度、湿度と時刻を同時に表示・内...
詳細を確認
本体

スタンド付き

裏面

理化学の保管・作業環境管理に。

体育館・学校スポーツの運動安全管理に。

工場・作業場の労働安全に。

家庭・健康管理に。
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 外部センサー付き温湿度計AD-5682(時計付き) |
| 型名 | AD-5682 |
| 内部温度測定範囲 | 0~+50℃ |
| 外部温度測定範囲 | -40~+70℃ |
| 内部湿度測定範囲 | 15~95%RH |
| 最小表示 | 温度:0.1℃、湿度:1%RH |
| 外部温度センサー ケーブル長 | 約3m(外部温度センサーケーブルは取り外し可能です) |
| 電池/電池寿命 | 単4形乾電池1本/約1年(アルカリ電池使用) |
| 外形寸法/質量 | 101(W)×108(H)×24(D)mm/約150g(電池含む) |
| JAN Code | 4981046446327 |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD5682-00A00 |
|---|---|
| JAN code | 4981046913645 |
| 画像 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
外部センサーのコードを延長したいが可能か?:
外部センサーのみ購入は可能でしょうか?:
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,917円26,096円 ( 28,706円 ) | 16日目 |
3,838円 ( 4,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・食品衛生管理の手法の一つであるTT(温度・時刻)管理に最適
・温度、湿度と時刻を同時に表示
・内部温度と外部温度を切替表示
・最高/最低温度と湿度を自動メモリー
・外部温度センサーケーブル長3m、取り外し可能
・本体裏面に卓上用スタンド、壁掛け用のフック穴付
【用途】
・工場などでの暑熱・労働環境の管理
・体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理
・食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~