17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)

通常単価(税別)
3,33326,382
税込単価
3,66629,020
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・食品衛生管理の手法の一つであるTT管理に最適温度、湿度と時刻を同時に表示・内部温度と外部温度...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き):関連画像

AD-5680本体

外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き):関連画像

スタンド付き

外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き):関連画像

AD-5680裏面

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 見やすい大型液晶で温度、湿度と時刻を同時に表示します。
  • 内部温度表示、または外部温度表示の切り換えができます。
  • 時刻アラーム機能、スヌーズ機能
  • 3m外部温度センサケーブル付き

【使用例】

  • 食品、材料の保存温湿度の管理
  • 薬品、医療材料の保管温湿度の管理
  • バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理
  • 化成品、工業原料の保管温湿度の管理
  • ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理
  • 夏の労務安全管理、熱中症対策

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単4が2個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き):AD5680.jpg
製品名外部センサー付き温湿度計 AD-5680 (時計付き)
型名AD-5680
内部温度測定範囲-10~+50℃
外部温度測定範囲-50~+70℃
内部湿度測定範囲20~100%RH
最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
外部温度センサーケーブル長約3m(外部温度センサーケーブルの取り外しはできません)
電池 / 電池寿命単4形乾電池2本/約1年(アルカリ電池使用)
外形寸法 質量100(W)×120(H)×25(D)mm/約180g(電池含む)
JAN Code4981046446303 

一般校正証明書付き

型名AD5680-00A00
JAN code4981046913621 

注意・禁止事項

(1)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
(2)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
(3)防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。
(4)センサ測定範囲内で使用してください。
(5)酸、アルカリ、有機溶剤、腐食性ガスなどの影響を受ける環境では、使用しないでください。

よくあるご質問(FAQ)

「LLL」表示:

  • 測定値が測定範囲外より低い時に表示されます。
    取扱説明書には、測定範囲外では「- - -」表示と記載されておりますが、仕様が変更となっており「LLL」表示される個体もございます。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

付属品

最小発注数量
4981046913621
-
モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
-
330-6721
モニタ用電池、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,382
( 29,020 )
16日目
3,333
( 3,666 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生管理の手法の一つであるTT管理に最適
温度、湿度と時刻を同時に表示
・内部温度と外部温度を切替表示
・最高/最低温度と湿度を自動メモリー
・外部温度センサーケーブル長3m
・不快指数に基づいて、快適度を表示
・壁掛けでも卓上でも使用可能
【用途】
・食品衛生管理やビニールハウスの温度管理、室内外温度の管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外部センサーの寸法を教えてください。
A
長さ10mm、直径4.5mmの円筒形です。コードの長さは約3mです。
Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)
外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)
時計機能付き温湿度計 AD-5681
外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格3,333-3,838 -3,333 -4,444 -5,74026,069
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目16日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)-10~50(内部)/-50~70(外部)0~50(内部)/-40~70(外部)-10~500~500~500~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)20~10015~9520~10015~9520~9020~90
湿度最小表示(%RH)0.11110.10.1
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング