ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ 環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240 |
|
エー・アンド・デイ 外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き) |
|
タニタ デジタル温湿度計 TT-538シリーズ |
|
エー・アンド・デイ 温湿度SDデータレコーダー |
【特長】・一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示:食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time...
詳細を確認【使用例】

各部名称
正確な測定をするために本製品は通気性の良い場所に設置する。

スタンド
自立式なので、卓上用として使用。

壁掛け
本体裏面に壁掛け用の穴がある。ねじの頭が4mm程度出るように木ねじなどを壁に取り付け、製品の穴をねじにかけて固定。
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 時計機能付き温湿度計 AD-5681 |
| 型名 | AD-5681 |
| 温度測定範囲 | -10~+50℃ |
| 湿度測定範囲 | 20~100%RH |
| 最小表示 | 0.1℃/0.1%RH |
| 温度測定精度 | ±1.0℃ |
| 湿度測定精度 | ±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、±10%RH(70%~90.0%RH以上) |
| 電源 | 単4形乾電池2本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用) |
| 外形寸法 | 112(W)×90(H)×37(D)mm |
| 本体質量 | 約135g(電池含む) |
| JAN Code | 4981046446310 |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD5681-00A00 |
|---|---|
| JAN code | 4981046913669 |
| 画像 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
(1)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。
(2)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けて下さい。
(3)放水型ではありません。直接水がかかる場所でのご使用は避けて下さい。
取扱上の注意
「LLL」表示:
・測定値が測定範囲外より低い時に表示されます。取扱説明書には、測定範囲外では「- - -」表示と記載されておりますが、仕様が変更となっており「LLL」表示される個体もございます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,221円26,380円 ( 29,018円 ) | 16日目 |
4,133円3,332円 ( 3,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示:食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適している。
・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。
・不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示:ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示。
・壁掛けでも卓上でも使用可能。
・時刻アラーム機能、スヌーズ機能。

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

理化工業
貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)
0通常価格(税別):4,500円