17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬チップ付コンパス

通常単価(税別)
3,3588,820
税込単価
3,6949,702
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます・表面加工にリン化黒...

詳細を確認

ご注意

  • 落下等により先端超硬部が欠ける恐れがありますのでご注意ください。使用を繰り返す間に締め付けが緩んでいきます。緩み過ぎた場合はカシメ部を叩いて締めてください。
  • 測定寸法の精度保持の為、脚部の開きが硬くなっています。使用の際はマイナスドライバー等を差し込み、開いてください。
  • コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 末尾に「-A」がつく型番は「コンパスの円直径(mm)」「全長(mm)」がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

コンパスの円直径

(mm)

トラスココード

全長(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

硬度

呼び寸法

(mm)

板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
229-5521
100
4989999320091
87
本体:機械構造用炭素鋼(S55C)(黒染め)
HRA90
-
-
10
1個
140
662-8670
104
4550414335077
77
本体(カシメピン含む):炭素鋼
250HB前後
100
7.5
-
1個
200
662-8673
148
4550414335084
140
本体(カシメピン含む):炭素鋼
250HB前後
150
7.5
-
1個
260
662-8674
198
4550414335091
240
本体(カシメピン含む):炭素鋼
250HB前後
200
8.5
-
1個
380
229-5555
250
4989999320121
340
本体:機械構造用炭素鋼(S55C)(黒染め)
HRA90
-
-
10
1個
350
662-8671
248
4550414335107
300
本体(カシメピン含む):炭素鋼
250HB前後
250
9.5
-
1個
420
662-8675
297
4550414335114
470
本体(カシメピン含む):炭素鋼
250HB前後
300
10.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,358
( 3,694 )
1日目
4,680
( 5,148 )
9日目
3,720
( 4,092 )
19日目
4,133
( 4,546 )
19日目
5,799
( 6,379 )
1日目
6,890
( 7,579 )
9日目
8,820
( 9,702 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます
・表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです
・合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます
・カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます
【用途】
・一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に
・円のケガキと等分割作業に
・寸法の移し取りに

ご注意

  • 落下等により先端超硬部が欠ける恐れがありますのでご注意ください。使用を繰り返す間に締め付けが緩んでいきます。緩み過ぎた場合はカシメ部を叩いて締めてください。
  • 測定寸法の精度保持の為、脚部の開きが硬くなっています。使用の際はマイナスドライバー等を差し込み、開いてください。
  • コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 末尾に「-A」がつく型番は「コンパスの円直径(mm)」「全長(mm)」がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬チップ付コンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チップ付コンパス
本鋼製コンパス
鋼製コンパス 超硬チップ付
チップ付コンパス
チップ付片パス
スプリング付コンパス
メーカートラスコ中山トラスコ中山シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,358-1,330 -3,586 -6,000 -4,184 -3,200
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプコンパスコンパス-コンパスその他コンパス
単品・セット区分単品単品-単品単品単品
材質(本体)機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼-機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼炭素工具鋼
先端部材質超硬チップG2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング