17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

圧着工具 P-743
ホーザン
竹ピンセット P-860
ホーザン
No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット
ベッセル
本鋼製コンパス

本鋼製コンパス

通常単価(税別)
1,3302,710
税込単価
1,4632,981
通常出荷日:1日目

【特長】・線を分割または等分するのに用います。・ケガキ作業用です。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PC-100/PC-200/PC-250/PC-300

本鋼製コンパス 図面

使用方法・使用事例

使用方法

本鋼製コンパス 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • コンパスの円直径(mm)

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コンパスの円直径

(mm)

トラスココード

全長(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

硬度

RoHS?最小発注数量
150
229-5440
100
4989999320015
42
本体:機械構造用炭素鋼(S50C)
先端焼入部:HRC40
10
1個
300
229-5466
200
4989999320039
230
本体:機械構造用炭素鋼(S50C)
先端焼入部:HRC40
10
1個
380
229-5474
250
4989999320046
340
本体:機械構造用炭素鋼(S50C)
先端焼入部:HRC40
10
1個
460
229-5482
300
4989999320053
470
本体:機械構造用炭素鋼(S50C)
先端焼入部:HRC40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
1日目
1,750
( 1,925 )
1日目
2,390
( 2,629 )
1日目
2,710
( 2,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線を分割または等分するのに用います。
・ケガキ作業用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本鋼製コンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本鋼製コンパス
チップ付コンパス
スプリング付コンパス
[固定ネジ付]ディバイダーEA725KE
目盛付内外兼用キャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
目盛付内外兼用キャリパ
メーカートラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,330-6,000 -3,2005,310 -16,732 -10,500 -
通常出荷日1日目2日目〜在庫品1日目1日目〜11日目2日目〜
商品タイプコンパスコンパスコンパスコンパスその他その他
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質(本体)機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼炭素工具鋼その他ステンレスステンレス
特長線を分割または等分するのに用います。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング