17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マシンカウンタ小型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マシンカウンタ小型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TKM4

2016年08月に販売終了となりました。

回転運動、連続運動のカウントに最適な小型のマシンカウンタ。
【特長】
・レバーが45°往復することにより1つの数字が進む。
・リセット方式:つまみ式。
・回転方向:右軸正回転/計数速度:600cpm。
・材質:スチール。
・製造国:台湾。
【用途】
・製造ライン上の計数管理に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
リセット方式
つまみ式
計数範囲
9999
計数速度(cpm)
500
詳細タイプ
中型
回転方向
右軸正回転
取付寸法(前後×左右×穴径)(mm)
24×77×4.2
トラスココード
366-9700
質量(g)
182
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト