17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットクリーナー TMK

マグネットクリーナー TMK

通常単価(税別)
5,2645,720特別価格
税込単価
5,7906,292特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造のハンドマグネット。【特長】・両端...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットクリーナー
  • 材質:マグネット
    アルニコ磁石
  • 材質:本体
    一般構造圧延鋼材
  • 用途
    ドリル・タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出す際に
  • 特長
    小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネットクリーナーの詳細

TMK-1015 商品イメージ

TMK-1015 商品イメージ

TMK-2025 商品イメージ

TMK-2025 商品イメージ

TMK-510 商品イメージ

TMK-510 商品イメージ

マグネットクリーナー 使用イメージ

マグネットクリーナー 使用イメージ

マグネットクリーナーの特長

どちら側でも吸着するので、用途に応じて使い分けられる。

どちら側でも吸着するので、用途に応じて使い分けられる。

切粉の吸着除去

切粉の吸着除去

落下部品の収拾

落下部品の収拾

製品仕様

TMK-2025 寸法図

TMK-2025 寸法図

品番吸着力
(N)
マグネット径
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TMK-5107/110/525032
TMK-10157/2015/1025045
TMK-202570/4025/20257135

使用上のご注意

  • ※ 強い磁界が発生します。時計などの精密機器や磁気カードを近付けると、その機能を損なうことがあります。
  • ※ ペースメーカーなどの医療用機器に近付けると動作に障害を与える危険があります。
  • ※ 強い磁気力を発生します。不用意に鉄板などに近付けると、強い吸着力のために急に引き付けられ、指をはさむなど、けがの危険があります。手袋の使用など、身体の安全に心掛けてください。
  • ※ 吸着対象物が薄いと、吸着力が低下します。
  • ※ 軟鋼板以外の材質では、吸着力が低下します。吸着する面に凹凸やゴミの付着、塗装などによる隙間があると吸着力が低下します。
  • ※ 吸着する力に比べ吸着力が横すべりする力は、はるかに小さくなります。垂直な面に吸着させる時には、特に注意が必要です。
  • ※ 機械の振動などによって吸着物はすべり易く、はがれ易くなります。
  • ※ 保管は磁力注意。保管に際しては、段ボール紙・厚布などで吸着面を覆い、不用意な吸着の危険を避けてください。また、吸着面に鉄板を吸着させておくことは、不用意な吸着による事故の防止のために有効です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • マグネット吸着力(N)

  • マグネット径(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

マグネット吸着力

(N)

マグネット径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
20/8
15/10
250
232-1009
45
10
1個
70/40
25/20
257
232-1017
135
10
1個
8/1
10/5
250
232-0991
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5814,462
( 4,908 )
1日目
5,7204,576
( 5,034 )
1日目
5,2644,167
( 4,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造のハンドマグネット。
【特長】
・両端にマグネットが付いたタイプ。
・マグネット:アルニコ磁石。
・本体:一般構造圧延鋼材。
・製造国:中国。
・メッキ仕上。
【用途】
・ドリル/タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出す際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリーナー TMKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリーナー TMK
ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N
ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N
柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25
パワーマグネットクリーナー
ハンドマグネット(ミニ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,264-11,3317,65612,89210,7375,903 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンド
材質:マグネットアルニコ磁石フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石ネオジム磁石アルニコ磁石
材質:本体一般構造圧延鋼材アルミ合金カーボンスチール一般構造圧延鋼材ステンレス(SUS304相当)-
用途ドリル・タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出す際に鉄片、釘などの吸着回収現場作業など槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集などに鉄くずなどの処理に鉄板加工工場の薄鉄板取り出し用に
特長小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です操作が確実なスライドオフ機能付です吸着・解除が1アクションで手軽に使用できます軽量のため操作が簡単ですシャフトはステンレス製なので水周りの作業にも使用できます切削くずや鉄粉などを簡単に除去できます
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング