ツール用品技術窓口

パワーマグネットクリーナー TPMC

パワーマグネットクリーナー

通常単価(税別)
10,7379,087
税込単価
11,8119,996
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

シャフトはステンレス製なので水周りの作業にも使用可能 ハンドマグネット。【特長】・小型なので狭い場所で...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    58
  • マグネット径 (mm)
    25
  • 全長 (mm)
    400
  • 商品タイプ
    マグネットクリーナー
  • 材質:マグネット
    ネオジム磁石
  • 材質:本体
    ステンレス(SUS304相当)
  • トラスココード
    302-2897
  • 質量(g)
    460
  • 用途
    鉄くずなどの処理に
  • 特長
    シャフトはステンレス製なので水周りの作業にも使用できます

型番:

TPMC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パワーマグネットクリーナの詳細

パワーマグネットクリーナ 商品イメージ

パワーマグネットクリーナ 商品イメージ

パワーマグネットクリーナ 使用イメージ

パワーマグネットクリーナ 使用イメージ

パワーマグネットクリーナの特長

レバーを引くと吸着部についた鉄くずなどを離すことができる。

レバーを引くと吸着部についた鉄くずなどを離すことができる。

ガードは可動式。※任意の位置に設定して吸着してください。

ガードは可動式。※任意の位置に設定して吸着してください。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

パワーマグネットクリーナ 寸法図

パワーマグネットクリーナ 寸法図

  • 吸着範囲:150mm
  • 吸着力:58N
  • マグネット径:26mm
  • 全長:400mm
  • 表面磁束密度:0.30T
  • マグネット:ネオジム磁石
  • 本体:ステンレス(SUS304相当)
  • レバー/可動式ガード:ポリエチレン
  • 質量/質量単位:490g
  • 生産国:台湾

使用上のご注意

  • ※ 吸着力は設置面や吸着物の形状・状態により変わりますので、吸着状況をチェックしながらご使用ください。
  • ※ マグネットを時計・コンピュータ・精密機器類等に近づけると故障の恐れがあります。絶対に近づけないでください。
  • ※ 落としたり、ぶつけたりしないでください。
  • ※ 本製品の用途以外のご使用は事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。
  • ※ 直接水や油の中には入れないでください。

TPMCの仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
58
マグネット径(mm)
25
全長(mm)
400
商品タイプ
マグネットクリーナー
材質:マグネット
ネオジム磁石
材質:本体
ステンレス(SUS304相当)
トラスココード
302-2897
質量(g)
460
用途
鉄くずなどの処理に
特長
シャフトはステンレス製なので水周りの作業にも使用できます
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPMC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,7379,087
( 9,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

シャフトはステンレス製なので水周りの作業にも使用可能 ハンドマグネット。
【特長】
・小型なので狭い場所での作業に最適。
・散乱した部品/鉄屑などを素早く吸着。
【用途】
・鉄くずなどの処理に使用。
・作業台の上などに散乱した部品/鉄くずを素早く吸着可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーマグネットクリーナーの型番TPMCのページです。 型番TPMCに関する仕様情報を記載しております。
パワーマグネットクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーマグネットクリーナー
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01
ロードスイーパ
ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
メーカートラスコ中山エスコパオックカネテックトラスコ中山エスロード
通常価格10,73719,48411,855154,74011,3311,200
通常出荷日1日目2日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
マグネット吸着力(N)585880-80-
マグネット径(mm)25吸着面:112×65吸着面:320×5535-4
全長(mm)400185約725~10401090-130~640
商品タイプマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンド
材質:マグネットネオジム磁石---フェライト磁石-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング