17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バフグラインダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バフグラインダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-205T

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・安全性を重視した設計で作業性・研磨力の両立を実現した人気の長尺スパン仕様です。
【用途】
・機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バフグラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
205
砥石寸法(穴径)(mm)
15.88
砥石寸法(厚み)(mm)
35
回転数(50/60Hz)(rpm)
3000/3600
出力(W)
400
OP(周波数)
50/60Hz兼用
トラスココード
467-4146
質量(g)
32000
電源(V)
三相200
用途
機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工。
付属品
なし

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト