17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 砥石寸法(外径)(mm)

    ~mm
  • 砥石寸法(穴径)(mm)

    ~mm
  • 砥石寸法(厚み)(mm)

    ~mm
  • 出力(W)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両頭グラインダー

通常単価(税別)
55,88283,523
税込単価
61,47091,875
通常出荷日:1日目

【特長】・振動や偏心がなく安定した加工が可能です。【用途】・ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により細部の形状、寸法などが異なります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石寸法(外径)

(mm)

砥石寸法(穴径)

(mm)

砥石寸法(厚み)

(mm)

出力

(W)

トラスココード

JANコード

質量(g)

電源(V)

RoHS?最小発注数量
150
12.7
16
200
853-6384
4562131811017
14500
単相100
-
1個
150
12.7
16
200
352-8154
4562131811024
14500
三相200
10
1個
205
15.88
19
400
853-6385
4562131811031
25000
単相100
-
1個
205
15.88
19
400
273-6802
4562131811048
25000
三相200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,882
( 61,470 )
1日目
57,980
( 63,778 )
1日目
83,523
( 91,875 )
1日目
79,807
( 87,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動や偏心がなく安定した加工が可能です。
【用途】
・ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨。
・金属材料等の研磨、加工製品のバリ取り等。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部の形状、寸法などが異なります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭グラインダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
細工用器具の研磨
4
満足度:4.0
ピエスモンテの制作用の道具類のメンテナンスに使用しています。 安定した回転でパワフルですが角度を間違うと跳ね返す力が強く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭グラインダー
両頭グラインダー(集じん装置付)
ベルトグラインダー
ベルトグラインダー(集じん装置付)
ライト付ベンチグラインダー
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所SK-11パオック
通常価格55,882-350,034119,721 -420,50311,92614,204
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプ両頭グラインダー集じん機付両頭グラインダーベルトグラインダー集じん機付ベルトグラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー
回転数(50/60Hz)(rpm)3000/36003000/3600--2850/34502850/3450
OP(周波数)50/60Hz兼用-50/60Hz兼用---
付属品砥石2枚(左右)砥石2枚(左右)ベルト1枚ベルト1枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング