17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

ベルトグラインダー(集じん装置付)

通常単価(税別)
420,503
税込単価
462,553
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています。・性能維持に欠かせない高操作性のシェイキン...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

OP

(周波数)

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

材質3

RoHS?最小発注数量
50HZ
219-5844
4562131810331
集じん機本体:鉄板製 自社専用設計モータ グラインダ部:アルミ鋳物製フレームと自社専用設計モータ
フィルター材質:ポリエステル成形不織布
-
10
1個
60HZ
276-4890
4562131810324
本体:鉄板(自社専用設計モータ)
フィルター:ポリエステル成形不織布
グラインダ部:鋳物フレーム(自社専用設計モータ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420,503
( 462,553 )
1日目
420,503
( 462,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています。
・性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています。
・日本産業機械工業会「優良公害防止装置普及促進協議会認定登録0208番号」品です。
【用途】
・硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工。
・軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトグラインダー(集じん装置付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトグラインダー(集じん装置付)
卓上ミニベルター"タクミニ君"(無段変速タイプ)
両頭グラインダー(集じん装置付)
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
バフグラインダー(集じん装置付)
メーカー淀川電機製作所モリトク(森本工業所)淀川電機製作所エスコエスコ淀川電機製作所
通常価格420,50349,088359,01417,71213,340700,823
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目18日目
商品タイプ集じん機付ベルトグラインダー卓上ベルト研磨機集じん機付両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー集じん機付バフグラインダー
ベルト寸法(幅)(mm)10040----
ベルト寸法(長さ)(mm)915520----
ベルト速度(m/min)1040/1240400~1000----
出力(W)400X2P150400300270-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング