ツール用品技術窓口

確定しました

バフグラインダー(集じん装置付)

通常単価(税別)
700,823
税込単価
770,905
通常出荷日:18日目

【特長】・集じん機部は、設置面積を最小限に押えた設計で後部へのモーター突出もありません。・高性能専用カ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

FB-12T-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-12T-60HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機付バフグラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
305
砥石寸法(穴径)(mm)
25.4
砥石寸法(厚み)(mm)
44
回転数(50/60Hz)(rpm)
1500/1800
出力(W)
1500X4P
OP(周波数)
60HZ
トラスココード
467-4561
JANコード
4562131810782
質量(g)
151000.0
材質1
集じん機本体:鉄板製 自社専用設計モータ グラインダ部:鋳物製フレームと自社専用設計モータ
電源(V)
三相200
グラインダ出力
1500W×4P
集じん機出力(W)
750
幅(mm)
700
奥行(mm)
444
高さ(mm)
1140
材質2
フィルター材質:ポリエステル成形不織布
材質3
-
電源コード長さ(m)
3(先端圧着端子のみ)
用途
機械部品などの研磨仕上げ、バフ研磨加工。
付属品
なし
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FB-12T-60HZ

砥石寸法(外径)

(mm)

砥石寸法(穴径)

(mm)

砥石寸法(厚み)

(mm)

回転数(50/60Hz)

(rpm)

出力

(W)

OP

(周波数)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

電源(V)

グラインダ出力

集じん機出力(W)

幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

材質3

電源コード長さ(m)

RoHS?最小発注数量
305
25.4
44
1500/1800
1500X4P
60HZ
467-4561
4562131810782
151000.0
集じん機本体:鉄板製 自社専用設計モータ グラインダ部:鋳物製フレームと自社専用設計モータ
三相200
1500W×4P
750
700
444
1140
-
3(先端圧着端子のみ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700,823
( 770,905 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機部は、設置面積を最小限に押えた設計で後部へのモーター突出もありません。
・高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています。
・性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています。
・日本産業機械工業会「優良公害防止装置普及促進協議会認定登録0208番号」品です。
【用途】
・機械部品などの研磨仕上げ、バフ研磨加工。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バフグラインダー(集じん装置付)の型番FB-12T-60HZのページです。 型番FB-12T-60HZに関する仕様情報を記載しております。
バフグラインダー(集じん装置付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフグラインダー(集じん装置付)
両頭グラインダー(集じん装置付)
ベルトグラインダー(集じん装置付)
ベルトグラインダー
ライト付ベンチグラインダー
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所SK-11パオック
通常価格700,823359,014420,503114,872 -11,92613,007
通常出荷日18日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプ集じん機付バフグラインダー集じん機付両頭グラインダー集じん機付ベルトグラインダーベルトグラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー
材質2フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター:ポリエステル成形不織布----
用途機械部品などの研磨仕上げ、バフ研磨加工。金属材料・樹脂材料・製品の加工、研磨。硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工。硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工。--
付属品なし砥石2枚(左右)ベルト1枚ベルト1枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング