ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両頭グラインダー(集じん装置付)

通常単価(税別)
359,014335,821
税込単価
394,915369,403
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・集じん機部は、設置面積と最小限に押えた設計で後部へのモーター突出もありません。・高性能専用カ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

FG-205T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG-205Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機付両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
205
砥石寸法(穴径)(mm)
15.88
砥石寸法(厚み)(mm)
19
回転数(50/60Hz)(rpm)
3000/3600
出力(W)
400
トラスココード
108-6332
JANコード
4562131810041
質量(g)
90000.0
材質1
本体:鉄板(自社専用設計モータ)
電源(V)
三相200
グラインダ出力
0.4kW
集じん機出力(W)
400
幅(mm)
620
奥行(mm)
344
高さ(mm)
1024
材質2
フィルター:ポリエステル成形不織布
材質3
グラインダ部:鋳物フレーム(自社専用設計モータ)
電源コード長さ(m)
3(先端圧着端子のみ)
用途
金属材料・樹脂材料・製品の加工、研磨。
付属品
砥石2枚(左右)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FG-205T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359,014335,821
( 369,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機部は、設置面積と最小限に押えた設計で後部へのモーター突出もありません。
・高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています。
・性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています。
・日本産業機械工業会「優良公害防止装置普及促進協議会認定登録0208番号」品です。
【用途】
・金属材料・樹脂材料・製品の加工、研磨。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭グラインダー(集じん装置付)の型番FG-205Tのページです。 型番FG-205Tに関する仕様情報を記載しております。
両頭グラインダー(集じん装置付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭グラインダー(集じん装置付)
ライト付ベンチグラインダー
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
ミニベンチグラインダー
メーカー淀川電機製作所SK-11パオックエスコエスコE-Value
通常価格359,01411,92613,00717,71213,3407,731
通常出荷日1日目3日目3日目2日目2日目在庫品1日目
商品タイプ集じん機付両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)20515015015015075
砥石寸法(穴径)(mm)15.8812.712.712.712.712.7
砥石寸法(厚み)(mm)191920191913
回転数(50/60Hz)(rpm)3000/36002850/34502850/34503000/36003000/36002850/3450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング