ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 29日以内

小型フライス盤 M-20A

通常単価(税別)
768,483
税込単価
845,331
通常出荷日:29日目

【特長】・1HP(750W)モーターを搭載しています・加工範囲の広さを誇る小型ベッド型のフライス盤。長...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

M20A-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M20A-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
電源(V)
単相100
質量(g)
190000
軸端/テーブル間最大距離(mm)
360
テーブル寸法
585×190mm
フトコロ
200mm
1070mm
奥行
510mm
高さ
1050mm
移動量x
355mm
移動量y
140mm
移動量z
290mm
自動送り速度
0~400mm/min
トラスココード
458-7502
出力(kw)
0.75
主軸テーパ
MT3
主軸繰出
95mm
早送り速度
600mm/min
主軸回転数
90~2150rpm(12速)
設置床面績
約1300×1000mm
電源コード長さ
2m
基本セット
ドリルチャックアーバーMT3(JT6)/フェイスカッターおよびアーバー(MT3)(簡易型)
別売オプション
マシンスタンド /万力 中型(旋回ベース付)/ コレットホルダ / コレット2 ~ 16mm(2mm トビ/ミーリングアーバー/ ボーリングヘッド/インデクスロータリーテーブル/押さえ金 /フェイスカッター/ デジタルスケール
特長1
1HP(750W)モーターを搭載しています。
特長2
長手自動送り装置を標準装備しています。
特長3
強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M20A-K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768,483
( 845,331 )
29日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1HP(750W)モーターを搭載しています
・加工範囲の広さを誇る小型ベッド型のフライス盤。長手自動送り装置により操作性が向上しました
・コラムが円柱のため、フトコロが広く、モーターも強力で実用性抜群です
・研究開発、試作用に最適です

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型フライス盤 M-20Aの型番M20A-Kのページです。 型番M20A-Kに関する仕様情報を記載しております。
小型フライス盤 M-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型フライス盤 M-20A
卓上フライス盤(ボール盤機能)
精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセット
LM-1部品 No.032 スピンドルギア
LM-1部品 No.035 ギア
ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)
メーカーメカニクス光畑製作所ミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格768,483984,616287,91273673614,693
通常出荷日29日目18日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体-本体部品部品部品
電源(V)単相100単相100単相100---
質量(g)190000240000----
軸端/テーブル間最大距離(mm)360-----
テーブル寸法585×190mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング